2 žingsnių solenoid. vožtuvas, ICLX 65
148X0532
Kryptis: Tiesus, Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10, Sujungimo dydis [col.]: 2 1/2 in
148X0532
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprašymas | 2-step solenoid valve |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 65.00 mm |
| Jungties standartas | ASME B 36.10 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICLX 65 A, 2-1/2" BW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | 2 žingsnių elektromagnetinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | 2 žingsnių solenoid. vožtuvas |
| Produkto tipas | ICLX 65 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICLX 32-65 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Sujungimo dydis [col.] | 2 1/2 in |
| Sujungimo tipas | Sandūrinis virinimas |
| Viršutinis dangtis | 3 funkcijų moduliai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 19.18 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 22.493 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |