Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2 žingsnių solenoid. vožtuvas, ICLX 50

148X0531

Kryptis: Tiesus, Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprašymas2-step solenoid valve
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Įėjimo jungties dydis [mm]50.00 mm
Jungties standartasASME B 16.11
KryptisTiesus
Material DescriptionICLX 50 2" SOC
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymas2 žingsnių elektromagnetinis vožtuvas
Produkto pavadinimas2 žingsnių solenoid. vožtuvas
Produkto tipasICLX 50
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICLX 32-65
SCIP dokumentacijos Nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Sujungimo dydis [col.]2 in
Sujungimo tipasLizdinis virinimas
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.18 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428850025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm