Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2 žingsnių solenoid. vožtuvas, ICLX 100, 100 mm, Sandūrinis virinimas

027H7147

2 žingsnių solenoid. vožtuvas, Kv reikšmė [m³/h]: 151

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 veiksmo atidarymo laipsnis (~) [%]10 % RH
2 veiksmų inicijavimasDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Aprašymas2-step solenoid valve
Atidarymo konfigūracija1 veiksmo (pasirinktinis nustatymas)2 žingsnių (numatyt.)
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]175.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)440
Housing material (EF001596)Stainless steel
Įėjimo jungties dydis [col.]4 in
Įėjimo jungties dydis [mm]100.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]4 in
Išleidimo jungties dydis [mm]100.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išor. pilotinio slėgio jungtisVirinimo tūta (P2 prievadas)
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaII
KategorijaICV Flexline
KomentaraiBe ričių
Korpuso medžiagaPlienas
KryptisTiesus
Charakteristika
Vertė
Kv reikšmė [m³/h]151.000 m³/h
Kvs value (EF022466)151.000
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionICLX 100 DIN
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCE 0045EACTÜVUAUL
Pavaros sistema2 EVM pilotinis sol. vožtuvo modulis
Paviršiaus dangaZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasSolenoidinis vožtuvas
Produkto pavadinimas2 žingsnių solenoid. vožtuvas
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICLX 100
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisRankinio atidarymo ašis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICLX 32-65
SCIP dokumentacijos Nr.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
Vožtuvo veikimasValdoma solenoido
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris61.9 Kilogram
Grynasis svoris53.16 Kilogram
Tūris99.066 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428483001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm