Funkcijų modulis, ICLX 50
027H5204
Funkcijų modulis, Naudojama produktui: ICV 50, Kv reikšmė [m³/h]: 47
027H5204
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 veiksmo atidarymo laipsnis (~) [%] | 10 % RH |
| 2 veiksmų inicijavimas | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Aprašymas | Function module |
| Atidarymo konfigūracija | 1 veiksmo (pasirinktinis nustatymas)2 žingsnių (numatyt.) |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 54.500 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Išor. pilotinio slėgio jungtis | Virinimo tūta (P2 prievadas) |
| Kategorija | ICV Flexline |
| Kv reikšmė [m³/h] | 47.000 m³/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | ICLX 50 Function module |
| Naudojama produkto komentarams | Su viršutiniu surinkimu |
| Naudojama produktui | ICV 50 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pavaros sistema | 2 EVM pilotinis sol. vožtuvo modulis |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Funkcijų modulis |
| Produkto pavadinimas | Funkcijų modulis |
| Produkto priedai | ICM / ICS / ICLX priedai |
| Produkto tipas | ICLX 50 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | Rankinio atidarymo ašis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ICLX 32-65 Function module |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| Tinkamas naudoti | ICM / ICS / ICLX atsarginės dalys |
| Vožtuvo veikimas | Valdoma solenoido |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.859 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.016 Kilogram |
| Tūris | 20.671 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |