Danfoss logo
2-step solenoid valve ICLX - top part

Funkcijų modulis, ICLX 40

027H4204

Funkcijų modulis, Naudojama produktui: ICV 40, Kv reikšmė [m³/h]: 29

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 veiksmo atidarymo laipsnis (~) [%]10 % RH
2 veiksmų inicijavimasDelta p < 1.25 bar (18 psig)
AprašymasFunction module
Atidarymo konfigūracija1 veiksmo (pasirinktinis nustatymas)2 žingsnių (numatyt.)
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]33.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dalių programos pavadinimasICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Išor. pilotinio slėgio jungtisVirinimo tūta (P2 prievadas)
KategorijaICV Flexline
Kv reikšmė [m³/h]29.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICLX 40 Function module
Naudojama produkto komentaramsSu viršutiniu surinkimu
Naudojama produktuiICV 40
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pavaros sistema2 EVM pilotinis sol. vožtuvo modulis
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto priedaiICM / ICS / ICLX priedai
Produkto tipasICLX 40
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisRankinio atidarymo ašis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasICLX 32-65 Function module
SCIP dokumentacijos Nr.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
Tinkamas naudotiICM / ICS / ICLX atsarginės dalys
Vožtuvo veikimasValdoma solenoido

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.784 Kilogram
Grynasis svoris3.572 Kilogram
Tūris8.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428483162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm