Danfoss logo

4 angų vožtuvas

061L1395

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Projektinė konfig. Stilius: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gar./kond. suj. dydis [col.]1-5/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]41,15
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1-1/2 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]38.35 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]111.78 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]102.16 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]158.80 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]145.09 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]138.03 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]123.53 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]195.72 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]175.13 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]15000 cm³/min
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 40U13G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUL
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusG
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]1-5/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]41.15 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-40U13G
UL patvirtinimo failo vardasMH12113
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.91 Kilogram
Grynasis svoris8.36 Kilogram
Tūris46.137 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255195597
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm