Danfoss logo

4 angų vožtuvas

061L1393

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Projektinė konfig. Stilius: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gar./kond. suj. dydis [col.]1-1/4
Gar./kond. suj. dydis [mm]32,05
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]25.70 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]56.30 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]51.46 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]79.99 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]73.08 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]69.53 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]62.22 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]98.59 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]88.21 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]10000 cm³/min
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 25U22G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEUL
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusG
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]1-1/4
Siurbimo sujung. dydis [mm]32.05 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-25U22G
UL patvirtinimo failo vardasMH12113
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.78 Kilogram
Grynasis svoris3.58 Kilogram
Tūris33.031 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255195559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm