Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4 angų vožtuvas

061L1386

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 3/8, Projektinė konfig. Stilius: A

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gar./kond. suj. dydis [col.]3/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]9,7
Išmetimo sujungimo dydis [col.]5/16 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]8.10 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.31 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.94 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.12 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.59 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.32 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.76 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.54 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]1000 cm³/min
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 01U15G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEUL
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusA
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]3/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]9.70 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tipo pavadinimasSTF-01U15G
UL patvirtinimo failo vardasMH12113
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris282 Gram
Grynasis svoris250 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255195290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm