Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling
2 kond. būsena [°C]5°C sub-cooling
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]45 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]113 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gar./kond. suj. dydis [col.]7/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]22,30
Išmetimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]19.15 mm
Išmetimo sujungimo tipasFEMALE
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Pakavimo formatasIndustrial pack
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4-way reversing valve
Produkto tipasSTF
Produktų grupė4-way reversing valves
Projektinė konfig. StiliusB
RitėNo
Siurbimo sujung. dydis [col.]7/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]22.30 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tipo pavadinimasSTF-0731D
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.5 Kilogram
Grynasis svoris1.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255013600