Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling
2 kond. būsena [°C]5°C sub-cooling
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR22R32R407CR410A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
Gar./kond. suj. dydis [col.]1 1/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]28,70
Išmetimo sujungimo dydis [col.]3/4 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]19.15 mm
Išmetimo sujungimo tipasFEMALE
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]42.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasIndustrial pack
PatvirtinimasCEUKCAVDE
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4-way reversing valve
Produkto tipasSTF
Produktų grupė4-way reversing valves
Projektinė konfig. StiliusB
RitėNo
Siurbimo sujung. dydis [col.]1 1/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]28.70 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]160 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-0746G
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.684 Kilogram
Grynasis svoris1.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255003106