Danfoss logo

4 angų vožtuvas

061L1380

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 7/8, Projektinė konfig. Stilius: B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling
2 kond. būsena [°C]5°C sub-cooling
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR407C
CE markYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gar./kond. suj. dydis [col.]7/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]22,40
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1/2 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]12.80 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]31.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]4000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEUKCAVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusB
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]7/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]22.40 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tipo pavadinimasSTF-0457G
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.77 Kilogram
Grynasis svoris0.77 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162967553