Danfoss logo

4 angų vožtuvas

061L1379

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bar]: 29.6, MinODP [bar]: 3.43, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 7/8, Projektinė konfig. Stilius: B

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling
2 kond. būsena [°C]5°C sub-cooling
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]45 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]113 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gar./kond. suj. dydis [col.]7/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]22,40
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1/2 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]12.80 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bar]29.6 bar
Maks. OPD [psi]429.0 psi
Maks. OPD [psig]429 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusB
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]7/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]22.40 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tipo pavadinimasSTF-0458D
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.848 Kilogram
Grynasis svoris0.191 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162959992