Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 angų vožtuvas

061L1366

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 1 5/8, Projektinė konfig. Stilius: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling
2 kond. būsena [°C]5°C sub-cooling
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gar./kond. suj. dydis [col.]1 5/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]41,7
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1 1/8 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]28.50 mm
Išmetimo sujungimo tipasKištukinis
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]10000 cm³/min
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U15G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasUL
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusG
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFour-way valve(1)
SCIP dokumentacijos Nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Siurbimo sujung. dydis [col.]1 5/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]41.70 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]160 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-30U15G
UL patvirtinimo failo vardasMH12113
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6 Kilogram
Grynasis svoris1.36 Kilogram
Tūris15.088 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162500088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm