Danfoss logo

4 angų vožtuvas

061L1363

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 5/8, Projektinė konfig. Stilius: E

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling
2 kond. būsena [°C]5°C sub-cooling
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gar./kond. suj. dydis [col.]5/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]16,15
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1/2 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]12.95 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
KomentaraiFOR ATLANTIC
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]1500 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusE
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]5/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]16.15 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-H0321G2
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.371 Kilogram
Grynasis svoris0.37 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.848 Liter