Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 angų vožtuvas, STF-5017G

061L1360

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 2 1/8, Projektinė konfig. Stilius: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gar./kond. suj. dydis [col.]2 1/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]54,4
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1 5/8 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]41.20 mm
Išmetimo sujungimo tipasKištukinis
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]142.58 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]121.81 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]200.70 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]171.53 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]184.29 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]159.70 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]259.92 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]225.28 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]20000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5017G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusG
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFour-way valve(1)
SCIP dokumentacijos Nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Siurbimo sujung. dydis [col.]2 1/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]54.40 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]160 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-5017G
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.646 Kilogram
Grynasis svoris0.37 Kilogram
Tūris48.195 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424157180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm