Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4 angų vožtuvas, STF-H0429

061L1352

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 3/4, Projektinė konfig. Stilius: F

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gar./kond. suj. dydis [col.]3/4
Gar./kond. suj. dydis [mm]19,15
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1/2 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]12.80 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]4000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0429 I/24
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusF
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSTF 4-WAY REV. VALVE H0429 I/24
SCIP dokumentacijos Nr.56201691-6440-4ffa-b910-016806dbd912
Siurbimo sujung. dydis [col.]3/4
Siurbimo sujung. dydis [mm]19.15 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-H0429
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.756 Kilogram
Grynasis svoris0.672 Kilogram
Tūris2.506 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424157159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm