Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4 angų vožtuvas, STF-H0167

061L1348

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 3/8, Projektinė konfig. Stilius: A

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling
2 kond. būsena [°C]5°C sub-cooling
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gar./kond. suj. dydis [col.]3/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]9,7
Išmetimo sujungimo dydis [col.]5/16 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]8.10 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]1000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
MinODP [bar]3.000 bar
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFour-way valve(1)
SCIP dokumentacijos Nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Siurbimo sujung. dydis [col.]3/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]9.70 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-H0167
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.236 Kilogram
Grynasis svoris0.202 Kilogram
Tūris0.947 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm