Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 angų vožtuvas

061L1346

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 1 5/8, Projektinė konfig. Stilius: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR452BR454BR454CR513A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gar./kond. suj. dydis [col.]1 5/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]41,7
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1 5/8 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]41.20 mm
Išmetimo sujungimo tipasKištukinis
KomentaraiFOR CARRIER
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]110.87 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]94.73 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]156.07 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]133.39 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]143.31 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]124.19 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]202.13 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]175.19 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. nuotėkis [cm³/min]15000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4016G
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusG
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RitėNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasFour-way valve(1)
SCIP dokumentacijos Nr.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Siurbimo sujung. dydis [col.]1 5/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]41.70 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]160 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-4016G
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.456 Kilogram
Grynasis svoris3.3 Kilogram
Tūris38.54 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424046545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm