Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 angų vožtuvas

061L1328

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 122, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 1 5/8, Projektinė konfig. Stilius: G
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: STF

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407CR410A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gar./kond. suj. dydis [col.]1 5/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]41,7
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1 1/8 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]28.50 mm
Išmetimo sujungimo tipasKištukinis
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]10000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEULVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusG
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]1 5/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]41.70 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]122 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]252 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tipo pavadinimasSTF-30U3G3
UL patvirtinimo failo vardasMH12113
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6 Kilogram
Grynasis svoris5.787 Kilogram
Tūris34.96 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm