Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4 angų vožtuvas, STF-5002G3

061L1287

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 140, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 2 1/8, Projektinė konfig. Stilius: G

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407CR410A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gar./kond. suj. dydis [col.]2 1/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]54,4
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1 5/8 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]41.20 mm
Išmetimo sujungimo tipasKištukinis
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]142.58 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]121.81 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]200.70 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]171.53 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]184.29 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]159.70 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]259.92 kW
Charakteristika
Vertė
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]225.28 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]20000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 5002G3
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusG
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]2 1/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]54.40 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]140 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]284 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tipo pavadinimasSTF-5002G3
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.763 Kilogram
Grynasis svoris10.763 Kilogram
Tūris48.668 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428273046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm