Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4 angų vožtuvas, STF-0301G

061L1208

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407CR410A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Išmetimo sujungimo dydis [mm]12.95 mm
KomentaraiREPLACE BY 061L1194
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Charakteristika
Vertė
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G I/4
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [mm]16.15 mm
Tipo pavadinimasSTF-0301G

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.568 Kilogram
Grynasis svoris0.37 Kilogram
Tūris1.744 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm