4 angų vožtuvas, STF-0201G
061L1207
061L1207
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R404AR407CR410A |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 3 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Išmetimo sujungimo dydis [mm] | 9.70 mm |
| Komentarai | REPLACE BY 061L1144 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0201G I/3 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | 4 angų vožtuvas |
| Produkto tipas | STF |
| Produktų grupė | Vožtuvai su keturiomis angomis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritė | Ne |
| Siurbimo sujung. dydis [mm] | 12.95 mm |
| Tipo pavadinimas | STF-0201G |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.675 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.37 Kilogram |
| Tūris | 5.363 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |