Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4 angų vožtuvas, STF-0101G3

061L1206

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Projektinė konfig. Stilius: A

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407CR410A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gar./kond. suj. dydis [col.]3/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]9,7
Išmetimo sujungimo dydis [col.]5/16 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]8.10 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Charakteristika
Vertė
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]1000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0101G3 I/4
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]3/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]9.70 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tipo pavadinimasSTF-0101G3
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.401 Kilogram
Grynasis svoris0.25 Kilogram
Tūris3.726 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428273596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm