Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4 angų vožtuvas, STF-0728G3

061L1160

Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 7/8, Projektinė konfig. Stilius: B
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: STF

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 kond. būsena [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
2 kond. būsena [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Atsparumo smūgiams standartasJIS C 60068-2-27
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gar./kond. suj. dydis [col.]7/8
Gar./kond. suj. dydis [mm]22,3
Išmetimo sujungimo dydis [col.]7/8 in
Išmetimo sujungimo dydis [mm]22.50 mm
Išmetimo sujungimo tipasLIZDINIS
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Charakteristika
Vertė
Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. nuotėkis [cm³/min]6000 cm³/min
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0728G3 I/6
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEVDE
Process connection materialVaris
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimas4 angų vožtuvas
Produkto tipasSTF
Produktų grupėVožtuvai su keturiomis angomis
Projektinė konfig. StiliusB
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
RitėNe
Siurbimo sujung. dydis [col.]7/8
Siurbimo sujung. dydis [mm]22.30 mm
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-4 °F
Tipo pavadinimasSTF-0728G3
Vibracijos bandymo standartasJIS C 60068-2-6
Vibracijos stabilumas [m/s²]19.6 m/s²

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.615 Kilogram
Grynasis svoris1.534 Kilogram
Tūris9.691 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428273817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm