4 angų vožtuvas, STF-0204G3
061L1145
Terpės temperatūros diapazonas [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Siurbimo sujung. dydis [col.]: 5/8, Projektinė konfig. Stilius: D
061L1145
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 kond. būsena [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| 2 kond. būsena [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 131 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| Atsparumo smūgiams standartas | JIS C 60068-2-27 |
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R404AR407CR410A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gar./kond. suj. dydis [col.] | 5/8 |
| Gar./kond. suj. dydis [mm] | 16,03 |
| Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Išmetimo sujungimo dydis [mm] | 9.70 mm |
| Išmetimo sujungimo tipas | LIZDINIS |
| Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 6.90 kW |
| Kond. R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 5.89 kW |
| Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 9.71 kW |
| Kond. R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 8.30 kW |
| Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 8.92 kW |
| Kond. R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 7.73 kW |
| Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 12.58 kW |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kond. R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 10.90 kW |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. nuotėkis [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0204G I/32 |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 50.000 psi |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEVDE |
| Process connection material | Varis |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | 4 angų vožtuvas |
| Produkto tipas | STF |
| Produktų grupė | Vožtuvai su keturiomis angomis |
| Projektinė konfig. Stilius | D |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ritė | Ne |
| Siurbimo sujung. dydis [col.] | 5/8 |
| Siurbimo sujung. dydis [mm] | 16.03 mm |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -4 °F |
| Tipo pavadinimas | STF-0204G3 |
| Vibracijos bandymo standartas | JIS C 60068-2-6 |
| Vibracijos stabilumas [m/s²] | 19.6 m/s² |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.402 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.382 Kilogram |
| Tūris | 1.786 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273947 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |