Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostatas, UT 72

060H1706

Temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 30, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]130 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis (FS) [K]3.0 K
Elektros jungtisGnybtų spaustuvų varžtai
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]15/64 x 5 19/64 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]6 x 150 mm
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaNerūdijantysis plienas
Kontakto vardinė reikšmėAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Charakteristika
Vertė
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Maks. jutiklio temperatūra [°C]80 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]176.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Montavimo metodasSiena
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasUT 72
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]85 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.226 Kilogram
Grynasis svoris0.135 Kilogram
Tūris1.084 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428567138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm