Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostatas, UT 73

060H1302

Temperatūros diapazonas [°C]: 0 - 40, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: UT

Rekomenduojamas pakeitimas: 060H1702

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]130 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungtisGnybtų spaustuvų varžtai
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]15/64 x 4 44/64 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]6 x 119 mm
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Kontakto vardinė reikšmėAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Charakteristika
Vertė
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Maks. jutiklio temperatūra [°C]90 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]195.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Montavimo metodasSiena
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACRoHSRoHS KinijaTYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasUT 73
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]40 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]0 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]105 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.238 Kilogram
Grynasis svoris0.104 Kilogram
Tūris1.077 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm