Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostatas, UT 72

060H1104

Temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 30, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: UT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]130 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis (FS) [K]2.3 K
Elektros jungtisGnybtų spaustuvų varžtai
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]15/64 x 5 43/64 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]6 x 144 mm
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]59 1/16 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
Kapiliarinio vamzdelio medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Kontakto vardinė reikšmėAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Maks. jutiklio temperatūra [°C]60 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/20
Montavimo metodasSiena
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinijaTYSKUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasUT 72
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]85 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.201 Kilogram
Grynasis svoris0.128 Kilogram
Tūris1.799 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422072577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm