Termostatas, RT101L
017L006266
Temperatūros diapazonas [°C]: 25 - 90, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT (neutrali zona), Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66
017L006266
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -58 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 7.0 °C |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 12.0 °C |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Diferencinis tipas | Adjustable |
| Elektros jungties dydis | 2xPg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įkrovos tipas | Adsorbcija |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Jutiklio tipas | Termobalionas su kapiliaru |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 78 3/4 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2000 mm |
| Kontakto diferencialas [°C] [maks.] | 3.5 °C |
| Kontakto diferencialas [°C] [min.] | 2.5 °C |
| Kontakto vardinė reikšmė | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT (neutrali zona) |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 300 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 572.0 °F |
| Maks. neutrali zona [°C] | 12.5 °C |
| Material Description | RT101L Thermostat M/15 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Termostatas |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | RT101L |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 194 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | 77 °F |
| Tinkamas naudoti | Kontaktų sistemos |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.98 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.868 Kilogram |
| Tūris | 2.685 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |