Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostatas, RT16L

017L002466

Temperatūros diapazonas [°C]: 0 - 38, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT (neutrali zona), Jutiklio tipas: Kambario jutiklis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-58 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]5.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]1.9 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.]0.7 °C
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]1.5 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungties dydis2xPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įkrovos tipasGarų būsena
Jutiklio tipasKambario jutiklis
Charakteristika
Vertė
Kontakto diferencialas [°C] [maks.]1.5 °C
Kontakto diferencialas [°C] [min.]0.7 °C
Kontakto vardinė reikšmėAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT (neutrali zona)
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Maks. jutiklio temperatūra [°C]100 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]212.0 °F
Maks. neutrali zona [°C]5.0 °C
Material DescriptionRT16L Thermostat M/15
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCEEACLVDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasRT16L
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Thermo & RT Diff. Thermo
SCIP dokumentacijos Nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperature range [°C] [max]38 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]100 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiKontaktų sistemos

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.933 Kilogram
Grynasis svoris0.821 Kilogram
Tūris2.685 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428042642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm