Danfoss logo
Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Termostatas, RT14E

017-617966

Temperatūros diapazonas [°C]: -5 - 30, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT auksinis, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 5000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
ATEX pardavimo tekstas-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]8.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.]2.0 °C
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]2.0 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungties dydis2xPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 4 1/4 in
Charakteristika
Vertė
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 110 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]196 7/8 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
Kontakto vardinė reikšmėCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
KontaktofunkcijaSPDT auksinis
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Maks. jutiklio temperatūra [°C]150 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]302.0 °F
Material DescriptionRT14E Thermostat M/15 ATEX
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasRT14E
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Thermo & RT Diff. Thermo
SCIP dokumentacijos Nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]86 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]23 °F
Tinkamas naudotiKontaktų sistemos

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.127 Kilogram
Grynasis svoris0.994 Kilogram
Tūris2.685 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428986229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm