Danfoss logo
F017-_0024_RT_522766

Termostatas, RT124

017-522766

Temperatūros diapazonas [°C]: 200 - 300, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-58 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]25.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]10.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.]2.5 °C
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]5.0 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungties dydis2xPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įkrovos tipasDalinis
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]7/16 x 4 1/4 in
Charakteristika
Vertė
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]11 x 110 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Maks. jutiklio temperatūra [°C]350 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]662.0 °F
Material DescriptionRT 124 TERMOSTAATTI 2M
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCEDNVEACLVDNKKRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasRT124
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Thermo & RT Diff. Thermo
SCIP dokumentacijos Nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperature range [°C] [max]300 °C
Temperature range [°C] [min]200 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]572 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]392 °F
Tinkamas naudotiKontaktų sistemos

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.951 Kilogram
Grynasis svoris0.839 Kilogram
Tūris2.685 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423120857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm