Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

Termostatas, RT120

017-520866

Temperatūros diapazonas [°C]: 120 - 215, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-58 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]30.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]9.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.]1.8 °C
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]7.0 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungties dydis2xPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)276
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Charakteristika
Vertė
Įkrovos tipasDalinis
InspectionTextTERMOSTATO RT 120
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 3 1/8 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 80 mm
Jutiklio kišenės ilgis min. [col.]4 13/32 in
Jutiklio kišenės ilgis min. [mm]112 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Maks. jutiklio temperatūra [°C]260 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]500.0 °F
Material DescriptionTERMOSTATAS RT120
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasRT120
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Thermo & RT Diff. Thermo
SCIP dokumentacijos Nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]419 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]248 °F
Tinkamas naudotiKontaktų sistemos
Width (EF000008)76

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.962 Kilogram
Grynasis svoris0.85 Kilogram
Tūris2.685 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423120659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm