Danfoss logo
KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Termostatas, KPU63

060L5213

Termostatas, Produkto tipas: KPU63, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Kapiliarinio vamzdelio jutiklis, Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]: -51, Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]: 10
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: KPU

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [maks.]15.0 °F
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [min.]5.0 °F
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.]125.0 °F
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.]18.0 °F
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungčių komentaraiSkirta ½ col. kištukiniam vamzdžio sriegiui
Elektros jungties dydis7/8 in
Elektros jungtisAnga
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įkrovos tipasGarai
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/10 x 19 5/8 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]2.5 x 500 mm
Jutiklio tipasKapiliarinio vamzdelio jutiklis
Charakteristika
Vertė
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]80 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2030 mm
Kontakto vardinė reikšmė120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotinė paskirtis: 120/240 V dc 12W
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. jutiklio temperatūra [°C]121 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU63 Thermostat M/14
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Pridedamos dalysKampinis laikiklisVaržtai
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTemperatūros valdymas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPU63
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]10 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-51 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]15 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-60 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.779 Kilogram
Grynasis svoris0.74 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.551 Liter
EAN/UPC5702428074698