Termostatas, KPU61
060L5203
Termostatas, Tipas: KPU61, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Nuotolinė oro ritė, Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]: -29, Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]: 15
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: KPU
060L5203
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 14 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [maks.] | 13.0 °F |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [min.] | 2.5 °F |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.] | 40.0 °F |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.] | 10.0 °F |
| Diferencinis tipas | Adjustable |
| Elektros jungčių komentarai | Skirta ½ col. kištukiniam vamzdžio sriegiui |
| Elektros jungties dydis | 7/8 in |
| Elektros jungtis | Anga |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įkrovos tipas | Garai |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Jutiklio tipas | Nuotolinė oro ritė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 80 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2030 mm |
| Kontakto vardinė reikšmė | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotinė paskirtis: 120/240 V dc 12W |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 121 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 250.0 °F |
| Material Description | KP61 TERMOSTATAS 2M |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Pridedamos dalys | Kampinis laikiklisVaržtai |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Temperatūros valdymas |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPU61 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPS KPU Thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -29 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -20 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.795 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.755 Kilogram |
| Tūris | 1.624 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428074940 |
| Proposition 65 | Cancer |