Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

Termostatas, KPU61

060L5201

Termostatas, Produkto tipas: KPU61, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Kapiliarinio vamzdelio jutiklis, Temperatūros diapazonas [°C] [Min]: -29, Temperatūros diapazonas [°C] [Max]: 15

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]122 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [maks.]13.0 °F
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [min.]2.5 °F
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]277.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]260.0 K
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.]40.0 °F
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.]10.0 °F
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungčių komentaraifor ½ in male pipe thread
Elektros jungties dydis7/8 in
Elektros jungtisAnga
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įkrovos tipasGarai
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/10 x 19 5/8 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]2.5 x 500 mm
Charakteristika
Vertė
Jutiklio tipasKapiliarinio vamzdelio jutiklis
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]80 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2030 mm
Kontakto vardinė reikšmėPilotinė paskirtis: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. jutiklio temperatūra [°C]121 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Pridedamos dalysKampinis laikiklisVaržtai
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTemperatūros valdymas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKPU61
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-29 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]60 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-20 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.795 Kilogram
Grynasis svoris0.755 Kilogram
Tūris1.624 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428074322
Proposition 65Cancer