Termostatas, KPU19
060L2152
Termostatas, Produkto tipas: KPU19, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Kambario jutiklis, Temperatūros diapazonas [°C] [Min]: -34, Temperatūros diapazonas [°C] [Max]: 27
060L2152
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -31 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] | 12.6 °F |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.] | 3.6 °F |
| Diferencinis tipas | Adjustable |
| Elektros jungčių komentarai | for ½ in male pipe thread |
| Elektros jungties dydis | 7/8 in |
| Elektros jungtis | Anga |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 42 x 40 mm |
| Jutiklio tipas | Kambario jutiklis |
| Kontakto vardinė reikšmė | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP20 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 60 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | - |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US UL873 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Temperatūros valdymas |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KPU19 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPS KPU Thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 80 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -30 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E96053 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.45 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.04 Kilogram |
| Tūris | 1.343 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906586 |
| Proposition 65 | Cancer |