Danfoss logo
Thermostat, KP81, WEB060L8037

Termostatas, KP81

060L224066

Temperatūros diapazonas [°C]: 80 - 116, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2030, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]150 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]20.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]20.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.]6.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [maks.]42.0 °F
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [min.]12.0 °F
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]20.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]20.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]6.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]6.0 K
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]6.0 °C
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.]36.0 °F
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.]11.0 °F
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungties dydisNPSM 1/2 - 14
Elektros jungties standartasANSI/ASME B1.20.1
Elektros jungtisSukioji kabelio jungtis
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Charakteristika
Vertė
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 3 3/8 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 85 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]80 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2030 mm
Kontakto vardinė reikšmė16 A varžinis, vienos fazės8 A varžinis, vienos fazėsPilotinė paskirtis: 120/240 V ac 3APilotinė paskirtis: 240V dc 12W(0.05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. jutiklio temperatūra [°C]200 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]392.0 °F
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Pridedamos dalysVaržtai
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP81
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]116 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]240 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]175 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024MH27572

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.486 Kilogram
Grynasis svoris0.388 Kilogram
Tūris1.281 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423229291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm