Termostatas, KP61
060L200066
Temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 15, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Kapiliarinio vamzdelio jutiklis, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2030, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30
060L200066
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apl. Temp. Pastaba | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 150 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 23.0 °C |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.] | 7.0 °C |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [maks.] | 13.0 °F |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°F] [min.] | 2.5 °F |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.] | 23.0 K |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.] | 7.0 K |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.] | 5.5 K |
| Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.] | 1.5 K |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.] | 5.5 °C |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.] | 40.0 °F |
| Dif. @ min. diapazono nustatymas [°F] [min.] | 10.0 °F |
| Diferencinis tipas | Adjustable |
| Elektros jungties dydis | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektros jungties standartas | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektros jungtis | Sukioji kabelio jungtis |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Įkrovos tipas | Garai |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Jutiklio tipas | Kapiliarinio vamzdelio jutiklis |
| Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.] | 80 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2030 mm |
| Kontakto vardinė reikšmė | 16 A varžinis, vienos fazės8 A varžinis, vienos fazėsPilotinė paskirtis: 120/240 V ac 3APilotinė paskirtis: 240V dc 12W(0.05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Kontaktofunkcija | SPDT |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP30 |
| Korpuso kategorija pagal NEMA (~) | 1 |
| Maks. jutiklio temperatūra [°C] | 120 °C |
| Maks. jutiklio temperatūra [°F] | 248.0 °F |
| Material Description | KP61 Thermostat M/32 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Pridedamos dalys | Varžtai |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Termostatas |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | KP61 |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | KP KPS KPU Thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -20 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | E31024 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.482 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.4 Kilogram |
| Tūris | 1.281 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |