Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostatas, KP61

060L126466

Temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 15, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Kapiliarinio vamzdelio jutiklis, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 6000, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]150 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]23.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]7.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.]1.5 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]23.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]7.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]5.5 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]1.5 K
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]5.5 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įkrovos tipasGarai
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1/10 x 19 5/8 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]2.5 x 500 mm
Charakteristika
Vertė
Jutiklio tipasKapiliarinio vamzdelio jutiklis
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]236 1/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]6000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. jutiklio temperatūra [°C]120 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP61 Thermostat M/10
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Pridedamos dalysVaržtaiSienos laikiklis
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP61
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]59 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.75 Kilogram
Grynasis svoris0.603 Kilogram
Tūris1.993 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428942126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm