Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostatas, KP98

060L113166

Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Kontaktofunkcija: 2 SPST(NC), Jutiklio tipas: Termobalionas su kapiliaru, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]150 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
Atstatymofunkcija, dešinė pusėRankinis maks.
Atstatymofunkcija, kairė pusėRankinis maks.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C]14.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C]14.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K]14.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K]14.0 K
Diferencinis tipasFiksuotas
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įkrovos tipasAdsorbcija
ĮrangaDešinio kondensatoriaus vamzdelis 2 m
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]3/8 x 4 1/2 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]9.5 x 115 mm
Jutiklio tipasTermobalionas su kapiliaru
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]39 3/8 in
Charakteristika
Vertė
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktofunkcija2 SPST(NC)
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. jutiklio temperatūra [°C]150 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]302.0 °F
Material DescriptionKP98 Thermostat M/20
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP98
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat with Zink
SCIP dokumentacijos Nr.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
Temp. diapazonas, dešinė pusė [°C] [maks.]180 °C
Temp. diapazonas, dešinė pusė [°C] [min.]100 °C
Temp. diapazonas, dešinė pusė [°F] [maks.]350 °F
Temp. diapazonas, dešinė pusė [°F] [min.]210 °F
Temp. diapazonas, kairė pusė [°C] [maks.]120 °C
Temp. diapazonas, kairė pusė [°C] [min.]60 °C
Temp. diapazonas, kairė pusė [°F] [maks.]250 °F
Temp. diapazonas, kairė pusė [°F] [min.]140 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.686 Kilogram
Grynasis svoris0.62 Kilogram
Tūris1.993 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm