Danfoss logo
KP75 Thermostat M/14, WEB060L8031

Termostatas, KP75

060L112066

Temperatūros diapazonas [°C]: 0 - 35, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPDT, Jutiklio tipas: Nuotolinis kanalo jutiklis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP30

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apl. Temp. Pastaba80 °C/176 °F for max 120 min
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]150 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaAuto
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate14 vnt.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]16.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [maks.]12.0 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [°C] [min.]2.5 °C
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]16.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [maks.]12.0 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]3.5 K
Dif. @ maks. diapazono nustatymas [K] [min.]2.5 K
Dif. @ min. diapazono nustatymas [°C] [min.]3.5 °C
Diferencinis tipasAdjustable
Elektros jungties dydis6-14 mm
Elektros jungtisGuminis kabelio riebokšlis
Elektros spec. standartasEN 60947-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,5-1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,7–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)55
Charakteristika
Vertė
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Įkrovos tipasAdsorbcija
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [col.]1 x 3 5/8 in
Jutiklio dydis (Ø x ilgis) [mm]25 x 125 mm
Jutiklio tipasNuotolinis kanalo jutiklis
Kap. vamzdelio ilgio dalis [col.]78 3/4 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2000 mm
Kontakto vardinė reikšmėAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP30
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)1
Maks. jutiklio temperatūra [°C]110 °C
Maks. jutiklio temperatūra [°F]230.0 °F
Material DescriptionKP75 Thermostat M/14
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasTermostatas
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasKP75
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasKP KPS KPU Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]95 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]32 °F
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE31024MH27572
Width (EF000008)55

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.506 Kilogram
Grynasis svoris0.462 Kilogram
Tūris1.468 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428016469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm