Danfoss logo
Termostatas, BLS-product-details

Termostatas, BLS

061G7011

Jungikliai ir termostatai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Material DescriptionBLS Thermostat C1020L1Q08
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto priedaiNe
Produkto tipasBLS
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasBLS-C1020L1Q08

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.431 Kilogram
Grynasis svoris0.427 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.979 Liter
EAN/UPC5702428276689