Termostatas, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C]: -30 - 100, Atstatymofunkcija: Auto, Kontaktofunkcija: SPST(NC)
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Temperatūros jungikliai
061H1029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 200 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis tipas | Fiksuotas |
| Elektros jungčių komentarai | Wires |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabelio ilgis [col.] | 23.60 in |
| Kabelio ilgis [m] | 0.600 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kontakto diferencialas [°C] | 18.0 °C |
| Kontakto vardinė reikšmė | 15 A, 250 V |
| Kontaktofunkcija | SPST(NC) |
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | Bi-metal |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | 465424L100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 85 Gram |
| Grynasis svoris | 80 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |