Jungiklių priedai, Nustatymų rankenėlė
060-1068
Produkto tipas: Priedas, Naudojama produktui: UT 72, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 48
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Atsarginės dalys ir priedai jungikliams
060-1068
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 48 vnt. |
| Daugiau Informacijos | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessories UT Knob °F |
| Naudojama produktui | UT 72 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Nustatymų rankenėlė |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Jungiklių priedai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.009 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.001 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.059 Liter |
| EAN/UPC | 5702428243315 |