Danfoss logo
KP, cut-away, sparepart drawing

Jungiklių priedai, Virinimo tūta

060-005766

Tipo pavadinimas: Virinimo tūta, Naudojama produktui: KP, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Daugiau InformacijosØ6x150 external
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWelding Nipple
Naudojama produktuiKP
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Pridedamos dalys1x poveržlė Al.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVirinimo tūta
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėJungiklių priedai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [mm]10 x 0.75
Slėgio įleidimo jung. tipasM
Sujungimo pastabosTube Ø6 x 150 external
Tipo pavadinimasVirinimo tūta

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.032 Kilogram
Grynasis svoris0.028 Kilogram
Tūris1.993 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428017329
Proposition 65No significant risk