slėgio jungiklis, SNS
061G4004
Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 270
061G4004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 270 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SNS Pressure Switch AD01 I/270 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Ne |
| Produkto tipas | SNS |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | SNS-AD01 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.085 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.081 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277693 |