Danfoss logo
RT110 pressure switch

slėgio jungiklis, RT200

017-523766

null: 0.2 - 6, Diferencinis [bar]: 0.25 - 1.2, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 22

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-58 °F
AtstatymofunkcijaAuto
Aušinimo medžiagosR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar] [maks.]1.20 bar
Diferencinis [bar] [min.]0.25 bar
Diferencinis [psi] [maks.]17.40 psi
Diferencinis [psi] [min.]3.60 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis2xPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas017-140066
In scope of WEEEYes
Kontakto vardinė reikšmėAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Charakteristika
Vertė
Korpuso IP vardinė reikšmėIP66
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe25.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]363.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]22.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]320 psig
Material DescriptionSLEGIO RELE RT 200 0,2-6 BAR
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasRT200
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]6.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]0.20 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]87.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]2.90 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Presso_Diff.Presso
SCIP dokumentacijos Nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Slėgio jungties dydis3/8
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiKontaktų sistemos
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.984 Kilogram
Grynasis svoris0.879 Kilogram
Tūris2.685 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423120918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm