slėgio jungiklis, RT112E
017-518566
null: 0.1 - 1.1, Diferencinis [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktofunkcija: SPDT auksinis, Atstatymofunkcija: Auto, Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 3/8, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP66, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 7
017-518566
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| ATEX pardavimo tekstas | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Atstatymofunkcija | Auto |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 15 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencinis [bar] [maks.] | 0.16 bar |
| Diferencinis [bar] [min.] | 0.07 bar |
| Diferencinis [psi] [maks.] | 2.30 psi |
| Diferencinis [psi] [min.] | 1.00 psi |
| Elektros jungties dydis | 2xPg 13.5 |
| Elektros jungties standartas | DIN 40430 |
| Elektros jungtis | Kabelio prisukimo vieta |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | LIZDINIS |
| Elektros spec. standartas | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrinės savybės | Izoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A |
| EN 60947 elektros laidų savybės | Lankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontakto vardinė reikšmė | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Kontaktofunkcija | SPDT auksinis |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP66 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. bandymo slėgis [bar] Pe | 8.0 bar |
| Maks. bandymo slėgis [psig] | 116.0 psig |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 7.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 100 psig |
| Material Description | RT112E Pressure Control, II 2G Ex ia IIC |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | RoHS KinijaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | slėgio jungiklis |
| Produkto pavadinimas | slėgio jungiklis |
| Produkto priedai | Jungiklių priedai |
| Produkto tipas | RT112E |
| Produktų grupė | Jungikliai ir termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 1.10 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 0.10 bar |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 16.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 1.50 psig |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | RT Presso_Diff.Presso |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Slėgio jungties dydis | 3/8 |
| Slėgio jungties standartas | ISO 228-1 |
| Slėgio jungties tipas | G |
| Slėgio jutimo elementas | Silfonai |
| Slėgis, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Tinkamas naudoti | Kontaktų sistemos |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.208 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.064 Kilogram |
| Tūris | 2.685 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423245253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |