Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

slėgio jungiklis, RT19B

017-518266

null: 5 - 25, Diferencinis [bar]: 1, Kontaktofunkcija: SPDT, Atstatymofunkcija: Rankinis maks., Slėgio jungties tipas: G, Slėgio jungties dydis: 1/2, Slėgis, kištukas / lizdas: Kištukinis, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP54, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 42

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
AtstatymofunkcijaRankinis maks.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate15 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis [bar]1.00 bar
Diferencinis [psi]14.50 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydis2xPg 13.5
Elektros jungties standartasDIN 40430
Elektros jungtisKabelio prisukimo vieta
Elektros jungtys, kištukas / lizdasLIZDINIS
Elektros spec. standartasEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrinės savybėsIzoliacija: 400VTaršos laipsnis: 3Nominali impulso įtampa: 4 kVApsaug. nuo trumpojo jungimo, saugiklis: 10A
EN 60947 elektros laidų savybėsLankstus vamzdelis su lankeliais 0,2–1,5 mm2Lankstus vamzdelis, be lankelių: 0,2–2,5 mm2Vientisas/daugiagyslis: 0,2–2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
KategorijaIV
Kontakto vardinė reikšmėAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontakto vardinė reikšmė esant 250 000 ciklųAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
KontaktofunkcijaSPDT
Korpuso IP vardinė reikšmėIP54
Maks. bandymo slėgis [bar] Pe47.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. bandymo slėgis [psig]682.0 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]42.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]610 psig
Material DescriptionRT19B Pressure Switch M/15
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasRoHS KinijaCCCCEEACGLLVDPEDRoHSUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto aprašymasslėgio jungiklis
Produkto pavadinimasslėgio jungiklis
Produkto priedaiJungiklių priedai
Produkto tipasRT19B
Produktų grupėJungikliai ir termostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]5.00 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]362.60 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]72.50 psig
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRT Presso_Diff.Presso
SCIP dokumentacijos Nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Skysčių grupė1
Slėgio jungties dydis1/2
Slėgio jungties standartasISO 228-1
Slėgio jungties tipasG
Slėgio jutimo elementasSilfonai
Slėgis, kištukas / lizdasKištukinis
Tinkamas naudotiKontaktų sistemos
Trūkimo slėgis [bar]63.0 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.132 Kilogram
Grynasis svoris0.921 Kilogram
Tūris2.685 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428043007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm